EAN-nummer
4011334365709
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
€ 76,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Ja
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    32 mm
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Aardingspen
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met ronde aardingspen
    Ja
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Deksel
    Centraal­plaat
  • Verlich­ting
    Extra functie door combi­natie van een wand­con­tact­doos met een oriëntatielamp
  • Bedra­ding
    Door­be­draden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
  • Bevei­li­ging
    Verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker S.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.