centrd. RTT-tel.cont.doos (België), berker S.1/B.3/B.7, antraciet 6711031606

EAN-nummer
4011334226093
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 11,15
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    RTT
Afme­tingen
  • Breedte
    55,50 mm
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Diepte
    17,90 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.