Vervallen

Combinatie draaischak./WCD, Isopanzer IP44 4246

EAN-nummer
4011334028581
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
  • Schakel­stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Materiaal
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7011
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP44
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    Schuko
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Bevei­li­ging
    Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging, Voor verti­cale montage

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.