EAN-nummer
4011334380009
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 68,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 10 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    20 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    125 V
Veilig­heid
  • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
    Nee
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    19 mm
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Type steker contact­doos
    NEMA
  • Stekerstand gedraaid
    Nee
  • Met klap­deksel
    Nee
  • Met signaal­lamp
    Nee
  • Met slot
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Teksten
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Deksel
    Centraal­plaat
  • Bevei­li­ging
    Zonder verhoogde aanraak­be­vei­li­ging

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.