Jal.sch. 1P +centr.st, berker R.classic wit 38112089
EAN-nummer
4011334376941
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 38112189
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: 38112189
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning250 - 250 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom10 A
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld