3315396086

USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Bestelnummer
3315396086
EAN-nummer
4011334379768
Verpakking
10 stuk
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 84,50 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Compatibiliteit
    • Kompatibilität
      • 28
  • Connectiviteit
    • uitgang
      • met rechte uitgang
    • Connectoren/bussen
      • vergulde 3,5 mm mini-Jack stereo-bus
      • 72
  • Frequentie
    • Frequentiebereik audio
      • 20 Hz…20 kHz
  • Geheugen
    • Overdrachtssnelheid USB
      • max. 5 Gbit/s
  • Materiaal
    • RAL kleur
      • RAL 7021 - zwartgrijs
    • Bestandsdeel
      • kunststof/metaal
    • Oppervlak
      • zijde
  • Montage
    • Montagewijze
      • zonder spreidklemmen
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
    • Secundaire design-lijn(en)
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • 74
      • 75
  • Instructies
    • Instructietekst
      • Installatie-advies:
        Firma Kaiser: "Elektronicadoos" voor het aanhouden van de toegelaten buigradii, art.nr 1068-02 of 9062-74
      • Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" voor installatie van voorgemonteerde aansluitkabel, art.nr. 294.10.092

Downloads

  • Afbeelding voor 3315396086

  • Gebruikshandleidingen

  • Montagehandleiding voor 3315396086

    PDF
    1 MB
  • Montagehandleiding voor 3315396086

    PDF
    1 MB
  • Technische bijlage

  • Maattekeningen Berker designseries

    PDF
    962 KB
  • Technische informatie en toepassingen

    PDF
    754 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.