Uitlopend

Therm. met display, maakcontact, berker Arsys, polarwit 20440069

EAN-nummer
4011334354802
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 370,20
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Instel­lingen
  • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
    10 - 40 °C
Samen­stel­ling
  • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
    0,50 K
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    IV (2%)
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen
  • Met ther­mi­sche terug­kop­pe­ling
    Met ther­mi­sche terug­kop­pe­ling via software
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Opdruk
    Met opdruk
  • Functie
    Bedrijfsu­ren­teller of ener­gie­ver­bruiks­weer­gave instel­baar, Timer voor veran­de­ring per uur van de tempe­ra­tuur, Met toegangs­be­vei­li­ging, Met ventiel­be­scher­mings­functie, Met vorst­be­scher­mings­functie

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.