Vervallen

Therm. met display, maakcontact, berker Arsys, bruin 20440001

EAN-nummer
4011334354789
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Instel­lingen
  • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
    10 - 40 °C
Samen­stel­ling
  • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
    0,50 K
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    IV (2%)
Materiaal
  • Kleur
    Bruin
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen
  • Met ther­mi­sche terug­kop­pe­ling
    Met ther­mi­sche terug­kop­pe­ling via software
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Opdruk
    Met opdruk
  • Functie
    Bedrijfsu­ren­teller of ener­gie­ver­bruiks­weer­gave instel­baar, Timer voor veran­de­ring per uur van de tempe­ra­tuur, Met toegangs­be­vei­li­ging, Met ventiel­be­scher­mings­functie, Met vorst­be­scher­mings­functie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.