Uitlopend

Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Arsys, polarwit 20310069

EAN-nummer
4011334309925
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    24 - 24 V
Instel­lingen
  • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
    5 - 30 °C
Samen­stel­ling
  • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
    0,50 K
Gebruiks­voor­waarden
  • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
    I (1%)
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen
  • Met ther­mi­sche terug­kop­pe­ling
    Met ther­mi­sche terug­kop­pe­ling
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Opdruk
    Met opdruk

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.