Uitlopend

Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Arsys, edelstaal 15059014

EAN-nummer
4011334193388
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
€ 25,90
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
385620
385620
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
€ 81,80/ Stuk

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Duro­plast, RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld, Gelakt
Teksten
  • Opdruk
    Centraal­plaat zonder opdruk
  • Monta­ge­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.