Data-aansluiting Cat 6. 1-v, berker W.1, polarwit 14093512

EAN-nummer
4011334440833
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K41
€ 39,45
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Frequentie
  • Over­drachts­band­breedte
    250 - 250 MHz
Samen­stel­ling
  • Aantal uitgangen
    1
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 30 °C
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Snij­klem
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met snij­klemmen
  • Span­ning
    Geschikt voor PoE+

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.