Bodemplaat voor combinaties 3-v, zelfdovend, opbouwserie 105940

EAN-nummer
4011334003731
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30
€ 6,89
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    61 mm
  • Hoogte
    17 mm
Installatie, montage
  • Bodem­plaat voor opbouw­mon­tage
    3
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
Materiaal
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Wit
  • RAL-­code
    1013
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.