Uitlopend

Centrd. kabeluitgang, berker Arsys, edelstaal 10049004

EAN-nummer
4011334180678
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 19,60
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    70 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    18,50 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    RVS
  • RAL-­code
    9022
  • Materiaal
    Duro­plast, RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Uitgang
    Met een uitgang onder

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.