Zuilen

Combineer de voordelen van een vaste installatie met flexibele aansluitpunten. Energie en data in elke ruimte op de plaats waar jij wilt.
Productgroepafbeelding Zuilen
Productgroepafbeelding Zuilen

Zuilen Zuilen

Met standaard energie- en datazuilen maak je flexibele aansluitpunten die in de meeste situaties uitstekend toe te passen zijn.

Productgroepafbeelding Designzuilen

Designzuilen Designzuilen

Designzuilen geven een extra uitstraling. Ze zijn bedoeld voor de meer speciale ruimtes die meer vragen dan de standaardfunctionaliteit.

Downloads

  • Technische bijlage

  • Systeemoverzicht zuilen DA DE

    Systeemoverzicht zuilen DA DE

    pdf
    1681 kb
  • Technische bijlage tehalit (catalogus 2016)

    pdf
    10324 kb
Weitere Downloads

Zuilen

Bij het installeren van energie- en data-aansluitingen in een moderne kantooromgeving zien we de eis om te voldoen aan bouwtechnische voorschriften, maar ook de wens om flexibel te zijn, met voldoende mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding en aanpassing. Of het nu gaat om een enkele werkplek of een compleet kantoor. Met een energie- en datazuil bereik je elke plek in de ruimte. Voorbedrade units met aansluitpunten zijn beschikbaar en maatwerkuitvoeringen zijn hierin prima mogelijk. De zuil is vrij te plaatsen, als spanzuil of met een flexibele aansluiting naar het plafond.