Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Aansluitingen 4 producten beschikbaar -
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar -
Functies voor fasescheiding 1 producten beschikbaar -
Deurkoppelingshendel 1 producten beschikbaar -
Hendel voor automaat 1 producten beschikbaar -
DC-voeding 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom160 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-265 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 415 VAC IEC60947-250 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 690 V AC IEC60947-26 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 220 VAC volgens IEC60947-265 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-265 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 240 VAC volgens IEC60947-265 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 380 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 415 V AC volgens IEC60947-250 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 690 V AC volgens IEC60947-26 kA
-
Nominale stroom 10°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 15°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 20°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 25°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 30°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 35°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 40°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 45°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 50 °C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 55°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 60°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 65°C volgens IEC60947160 A
-
Nominale stroom 70°C volgens IEC60947150 A
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKnevel
-
ApparaattypeVaste inbouw
-
Positie N-aansluitingZonder nulleider
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue220 - 690 V
-
AfschakelaarEnergy
-
Totaal vermogensverlies onder IN27 W
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen40000
-
Nominaal aandraaimoment6 - 6 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Doorsnede soepele geleider6 - 70 mm²
-
Doorsnede stijve geleider6 - 95 mm²
-
VergrendelbaarJa
-
Materiaal kabelKoper
-
Compatibel met aardlekelementNee
-
Geschikt voor DIN-railNee
-
Geschikt voor verdeelbordJa
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlarmen, Algemene informatie, Energiemanagement apparaten, Elektrische meting, Gedetailleerde elektrische meting, Algemene diagnostiek, Netwerkdiagnostiek, Operationele status, Softwarediagnostiek
-
Data formatenMODBUS (RTU)
-
Geschat dagelijks dataverbruik< 1 KB
-
Het genereren van realtime gegevensJa
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenJa
-
Hoogte130 mm
-
Breedte90 mm
-
Diepte97 mm
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Instelbereik kortvertraagde kortsluiting94,5 - 1600,0 A
-
Langdurige overbelastingsbeveiliging (ltd): vertraging (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Kortstondige beveiliging (std): gelijkstroom (Isd)1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10
-
Kortstondige beveiliging (std): vertraging (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Directe beveiliging (lg): instellingscoëfficiënt3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HMS160NC
Vermogensautomaat h3+, P160 Energy 3P3D 160 A 50 kA, kooiklemmen
PDF -
Technisch -handleiding
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Technisch -handleiding International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
handleiding
handleiding fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2019-10-24
PDF2,93 MB -
STEP-bestanden
CAD file for MCCB 160A 3P
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP886,39 kB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF446,76 kB