Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 102 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomende stroom3,36 VA
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Stuurspanning AC200 - 240 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Nominale spanning Ue200 - 240 V
-
Nominale spanning (gelijkstroom)0 - 0 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA004H
Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 220-240 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB