The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen
    • HYS131H
    EAN-nummer
    3250613196790
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoofd­au­to­maten toebe­horen

    Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A HYS131H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A

    HYS131H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      160 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Pool­type
      3P

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HYS131H
    PDF
    RoHS report HYS131H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HYS131H | Hager Belgium

      Afbeelding HYS131H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HYS131H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HYS131H

      Achteraansluiting h3+, P160 3P 63-160 A

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Belgium

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Technisch -handleiding International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Belgium

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

      Installatiehandleiding International 2016-03-09

      PDF
      4,21 MB
    • Handboek

      Afbeelding Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgium

      Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)

      Handboek fr-CH 2020-09-23

      PDF
      39,71 MB
      Afbeelding Technical catalogue | Hager Belgium

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HWY950HSA - Terminal block A type 6/3 for AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
      HWY950HSA
      Terminal block A type 6/3 for AX, MO, FS, RTC, UV, SH, CC
    • 2
      HWX033HSA - Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
      HWX033HSA
      Undervoltage trip 200-250V AC/DC (UV)
    • 3
      HWX020HSA - Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
      HWX020HSA
      Shunt trip coil 24-30V AC/DC (SH)
    • 4
      HWX021HSA - Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
      HWX021HSA
      Shunt trip coil 48-60V AC/DC (SH)
    • 5
      HYS132H - Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A
      HYS132H
      Achteraansluiting h3+, P160 4P 63-160 A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België