Hoofdautomaat x160 3P 40kA 63A HNA063H
EAN-nummer
3250613130824
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Onderspanningsspoel 5 producten beschikbaar -
Differentieelblok MCCB type A-HI 2 producten beschikbaar -
Uitschakelspoel 5 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Afschermkap 2 producten beschikbaar -
Hendel voor automaat 2 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom63 A
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-240 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-240 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 400 V AC volgens IEC60947-220 kA
Architectuur
-
Aantal polen3
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Spanning
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale isolatiespanning Ui690 V
-
Nominale spanning Ue220 - 415 V
Functies
-
AfschakelaarTM A/F
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN30 W
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Aansluiting
-
Doorsnede soepele geleider4 - 70 mm²
-
Doorsnede stijve geleider4 - 95 mm²
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment6 - 6 NM
-
Montage/aansluitpositieVooraan
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Afmetingen
-
Hoogte130 mm
-
Breedte75 mm
-
Diepte68 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad HNA063H
Hoofdautomaat x160 3P 40kA 63A
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-20
PDF430,96 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Meer documentatie