Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 220-240 VAC HXA054H
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 102 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomende stroom1,50 VA
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,50 W
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Stuurspanning AC220 - 240 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Type voedingAC
-
Nominale spanning Ue220 - 240 V
-
VertraagdJa
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA054H
Nulspanningspoel vertraagd (UVR) h3+, P160-P250-P630 220-240 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB