The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Hoofd­au­to­maten en -scha­ke­laars
    • Hoofd­au­to­maten
    • HBA125H
    EAN-nummer
    3250613121051
    Verpakking
    1 Stuk
    • Hoofd­au­to­maten

    Diffblok el. x160 3P regelb. 125A HBA125H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Diffblok el. x160 3P regelb. 125A

    HBA125H

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A HI
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      2,5 - 95,0 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      2,5 - 70,0 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HBA125H
    PDF
    RoHS report HBA125H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HBA125H | Hager Belgium

      Afbeelding HBA125H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HBA125H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HBA125H

      Diffblok el. x160 3P regelb. 125A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

      PDF
      5,77 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      329,81 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-08-08

      PDF
      1,16 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HNE971H - Vermogensautomaat h3, 4P 1000 A 50 kA LSI
      HNE971H
      Vermogensautomaat h3, 4P 1000 A 50 kA LSI
    • 2
      HEE801H - Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI
      HEE801H
      Hoofdautomaat h1000 4P 70kA 800A LSI
    • 3
      HEF981H - Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 70 kA LSI
      HEF981H
      Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 70 kA LSI
    • 4
      HNE800H - Vermogensautomaat h3, 3P 800 A 50 kA LSI
      HNE800H
      Vermogensautomaat h3, 3P 800 A 50 kA LSI
    • 5
      HNF981H - Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 50 kA LSI
      HNF981H
      Vermogensautomaat h3, 4P 1250 A 50 kA LSI

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België