Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 102 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Verbruik bij inkomende stroom0,72 VA
-
Beschermingsgraad IPIP4X
-
Stuurspanning AC0 - 0 V
-
Stuurspanning DC24 - 24 V
-
Nominale spanning Ue0 - 0 V
-
Nominale spanning (gelijkstroom)24 - 24 V
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA001H
Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 24 VDC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB