Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 102 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Verbruik bij inkomende stroom1,68 VA
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Spanning
-
Stuurspanning AC100 - 120 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Nominale spanning Ue100 - 120 V
-
Nominale spanning (gelijkstroom)0 - 0 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA003H
Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 100-120 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Meer documentatie