Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Hulpcontactadapter 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 102 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Verbruik bij inkomende stroom2,93 VA
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Spanning
-
Stuurspanning AC380 - 450 V
-
Stuurspanning DC0 - 0 V
-
Nominale spanning Ue380 - 450 V
-
Nominale spanning (gelijkstroom)0 - 0 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HXA005H
Uitschakelspoel (SHT) h3+, P160-P250-P630 380-450 VAC
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installatiehandleiding International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Meer documentatie