Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Onmisbare accessoires
Bekijk alle (6)Toebehoren
-
Toebehoren voor bussysteem 7 producten beschikbaar -
DC-voeding 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 24 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-35 - 70 °C
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Aantal modulen2
-
Type voedingDC
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Aansluitdoorsnede digitale ingang1,50 - 1,50 mm²
-
Aansluitdoorsnede digitale ingang1,50 - 1,50 mm²
-
Gemonteerd opDIN-rail
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HTC310H
COM-module modbus, h3+ Energy
PDF -
handleiding
handleiding fr-FR 2018-09-07
PDF7,32 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT, es-ES, it-IT, nl-NL, pl-PL, zh-CN 2026-02-13
PDF3,33 MB -
Productbijlage
Productbijlage International 2020-01-01
XLS273,00 kB -
Handboek
Technical Catalogue for h3+ Moulded case circuit breakers up to 630 A (FR, 2021-08)
Handboek fr-CH 2020-09-23
PDF39,71 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF255,33 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-09
PDF727,19 kB