The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • FC118
    EAN-nummer
    3250612531189
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4

    Rugwand h.1650mm b.370mm FC118

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Rugwand h.1650mm b.370mm

    FC118

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (66)
    • Toebe­horen railsys­teem 5 producten beschikbaar
    • DIN-rail 2 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 4 producten beschikbaar
    • Boven­plaat voor verdeel­kast 3 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen railsys­teem
    • DIN-rail
    • Sluitsys­teem
    • Boven­plaat voor verdeel­kast
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Rail­houder
    • Rail­koper
    • Bedra­dings­koker
    • Monta­ge­plaat
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Docu­ment­houder
    • Afdek­plaat voor behui­zing
    • Inbouw monta­ge­ac­ces­soires
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Bouw­unit - scha­ke­laar
    • Basis­ele­ment
    • Venti­la­tie­plaat
    • Afdek­strook
    • UC834

      Schermschot lengte 1000mm

      € 0,00  / *
    • UC828

      Schermschot voor steun UC826

      € 0,00  / *
    • UC827

      Schermschot voor steun UC820

      € 0,00  / *
    • UC826

      2 vierpolige schuine steunen voor cu baren

      € 0,00  / *
    • UC816

      Kit schermschot lengte 620mm

      € 0,00  / *
    • A099B

      DIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd

      € 0,00  / *
    • UC951

      Regelbare en buigbare DIN rail 20° lengte 400mm

      € 0,00  / *
    • FZ597

      Sluiting IP43 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FZ451

      Sluiting IP43 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450

      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

      € 0,00  / *
    • FZ449

      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

      € 0,00  / *
    • FC416

      Kit boven- en onderpaneel IP 43 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC415

      Kit boven- en onderpaneel IP 40 b.370mm

      € 0,00  / *
    • UC815

      Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren

      € 0,00  / *
    • FC230

      Kit verticale verbinding b.370 en 620mm

      € 0,00  / *
    • FC193

      Stel van 2 horizontale verbindingen voor 3 kasten

      € 0,00  / *
    • FC192

      Stel van 2 horizontale verbindingen voor 2 kasten

      € 0,00  / *
    • FC123

      Kit horizontale verbinding + steun afdekplaat h.900mm

      € 0,00  / *
    • FC122

      Kit horizontale verbinding + steun afdekplaat h.750mm

      € 0,00  / *
    • FM640

      2 haken voor muurbevestiging voor Quadro4+Quadro5

      € 0,00  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *
    • UC992

      Metalen tussenschotten h.80mm M6 schroeven

      € 0,00  / *
    • UC821

      Bevestigingshoeksteun

      € 0,00  / *
    • UC856E

      Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)

      € 0,00  / *
    • UC825

      Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde

      € 0,00  / *
    • UC824

      Steun 1 of 2 baren op smalle zijde

      € 0,00  / *
    • UC823

      Steun 1 of 2 baren op smalle zijde

      € 0,00  / *
    • UC822

      Eindsteun 1 of 2 baren op smalle zijde

      € 0,00  / *
    • UC830

      Vierpolige steunen voor cu baren 20x5mm

      € 0,00  / *
    • UC820N

      € 0,00  / *
    • UM30A5

      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900

      € 0,00  / *
    • UM30A4

      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450

      € 0,00  / *
    • UM30A3

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300

      € 0,00  / *
    • UM30A2

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900

      € 0,00  / *
    • UM30A1

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

      € 0,00  / *
    • KS72C

      Cu baar 1000mm

      € 0,00  / *
    • UC875

      Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal

      € 0,00  / *
    • UC832

      Cu baar 20x5mm met schroefdraad M6 lengte 1000mm

      € 0,00  / *
    • UC876

      Verbindingsklemmen voor schakelaars HA452/HA454

      € 0,00  / *
    • UC964

      Geperforeerd rooster h.600mm b.500mm

      € 0,00  / *
    • UC962

      Geperforeerd rooster h.450mm b.500mm

      € 0,00  / *
    • UC960

      Geperforeerd rooster h.300mm b.500mm

      € 0,00  / *
    • UC436PR

      kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x600, verticaal, met of zonder diff

      € 0,00  / *
    • UC434P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC200

      Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 10 M.

      € 0,00  / *
    • UC009

      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

      € 0,00  / *
    • UC008

      Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening

      € 0,00  / *
    • UC234PR

      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x400, verticaal, met of zonder diff

      € 0,00  / *
    • UC233P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC133P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC010H

      Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.

      € 0,00  / *
    • UC020H

      Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed zonder differentieelblok h300 l350

      € 0,00  / *
    • UC243EM

      kit 3xMCB 92x92, quadro ystem, 800x200 mm

      € 0,00  / *
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      € 0,00  / *
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ795D

      Tekeninghouder A4-formaat, metaal

      € 0,00  / *
    • UC227

      Frontale afdekplaat, q. evo, 800x350mm

      € 0,00  / *
    • UC829

      € 0,00  / *
    • UC915N

      € 0,00  / *
    • FC318

      Volle deur h.1650mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • UC310H

      Uitr.kit kl. II hoofdapp. vert dir/draaibed m/z diff. - h125/160 l250 h300 vert.

      € 0,00  / *
    • FC446

      Kit bovenpaneel en sokkel IP 43 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC445

      Kit bovenpaneel en sokkel IP 40 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 0,00  / *
    • JP024

      Afdekplaat 24 M.

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • UC915N

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1650 mm
    • Breedte
      370 mm
    • Diepte
      260 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Instruc­ties
    • Geschikt als achter­wand
      Ja
    • Geschikt als zijwand
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FC118
    PDF
    RoHS report FC118
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FC118 | Hager Belgium

      Afbeelding FC118

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FC118 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FC118

      Rugwand h.1650mm b.370mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FC664 - Horizontale scheidingswand b.620mm
      FC664
      Horizontale scheidingswand b.620mm
    • 2
      UM30A3 - Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
      UM30A3
      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300
    • 3
      UM30A4 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
      UM30A4
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450
    • 4
      UM30A5 - Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
      UM30A5
      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900
    • 5
      UC003 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC003
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België