The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • UC200
    EAN-nummer
    3250616132009
    Verpakking
    2 Stukken
    • Verdeel­kasten quadro4
    • quadro - verdeelsys­temen
    • Toon meer

    Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 10 M. UC200

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 10 M.

    UC200

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afdek­strook
    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • JP024

      Afdekplaat 24 M.

      € 0,00  / *
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM109

      Quadro kast h.2010mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM108

      Quadro kast h.1860mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FC119

      Rugwand h.1800mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC118

      Rugwand h.1650mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC116

      Rugwand h.1350mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC115

      Rugwand h.1200mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC113

      Rugwand h.900mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC112

      Rugwand h.750mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC111

      Rugwand h.600mm b.370mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      150 mm
    • Breedte
      350 mm
    • Diepte
      15 mm
    • Aantal eenheden
      20
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      1
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      10
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC200
    PDF
    RoHS report UC200
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC200 | Hager Belgium

      Afbeelding UC200

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC200 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC200

      Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 10 M.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC003 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC003
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
    • 2
      UC263PD - kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
      UC263PD
      kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal
    • 3
      UC005 - Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
      UC005
      Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
    • 4
      UC008 - Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
      UC008
      Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
    • 5
      UC263PM - kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd
      UC263PM
      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België