The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • FC113
    EAN-nummer
    3250612531134
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4

    Rugwand h.900mm b.370mm FC113

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Rugwand h.900mm b.370mm

    FC113

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (47)
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 11 producten beschikbaar
    • Rail­koper 6 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 8 producten beschikbaar
    • Bedra­dings­koker 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Rail­koper
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Bedra­dings­koker
    • Sluitsys­teem
    • DIN-rail
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Docu­ment­houder
    • Afdek­plaat voor behui­zing
    • Compo­nenten voor bedra­ding, kabe­l­in­voer en kabel­be­ves­ti­ging
    • Venti­la­tie­plaat
    • Basis­ele­ment
    • Boven­plaat voor verdeel­kast
    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Afdek­strook
    • Zij-/ach­ter­pa­neel
    • Bouw­unit - scha­ke­laar
    • UC436PR

      kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x600, verticaal, met of zonder diff

      € 0,00  / *
    • UC434P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC200

      Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 10 M.

      € 0,00  / *
    • UC009

      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

      € 0,00  / *
    • UC008

      Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening

      € 0,00  / *
    • UC234PR

      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x400, verticaal, met of zonder diff

      € 0,00  / *
    • UC233P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC133P

      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, verticaal

      € 0,00  / *
    • UC010H

      Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.

      € 0,00  / *
    • UC020H

      Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed zonder differentieelblok h300 l350

      € 0,00  / *
    • UC243EM

      kit 3xMCB 92x92, quadro ystem, 800x200 mm

      € 0,00  / *
    • UM30A5

      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 900

      € 0,00  / *
    • UM30A4

      Railkoper 30 x 10 mm verticaal H = 450

      € 0,00  / *
    • UM30A3

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 300

      € 0,00  / *
    • UM30A2

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 900

      € 0,00  / *
    • UM30A1

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

      € 0,00  / *
    • UC875

      Verbindingsklemmen voor BM 160/250A horizontaal

      € 0,00  / *
    • FC230

      Kit verticale verbinding b.370 en 620mm

      € 0,00  / *
    • FC193

      Stel van 2 horizontale verbindingen voor 3 kasten

      € 0,00  / *
    • FC192

      Stel van 2 horizontale verbindingen voor 2 kasten

      € 0,00  / *
    • FC123

      Kit horizontale verbinding + steun afdekplaat h.900mm

      € 0,00  / *
    • FM640

      2 haken voor muurbevestiging voor Quadro4+Quadro5

      € 0,00  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *
    • UC992

      Metalen tussenschotten h.80mm M6 schroeven

      € 0,00  / *
    • UC856E

      Zelfborendeschroeven M6*10 (zakje van 25 schroeven)

      € 0,00  / *
    • UC876

      Verbindingsklemmen voor schakelaars HA452/HA454

      € 0,00  / *
    • FZ597

      Sluiting IP43 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FZ451

      Sluiting IP43 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450

      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43

      € 0,00  / *
    • FZ449

      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel

      € 0,00  / *
    • A099B

      DIN-rail lengte 2000 mm, hoogte 15 mm, symmetrisch, geperforeerd

      € 0,00  / *
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      € 0,00  / *
    • FZ404

      Kabelinvoerflens IP54 gesloten

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ795D

      Tekeninghouder A4-formaat, metaal

      € 0,00  / *
    • UC227

      Frontale afdekplaat, q. evo, 800x350mm

      € 0,00  / *
    • UC915N

      € 0,00  / *
    • FL220Z

      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035

      € 0,00  / *
    • FC446

      Kit bovenpaneel en sokkel IP 43 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC445

      Kit bovenpaneel en sokkel IP 40 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC416

      Kit boven- en onderpaneel IP 43 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC415

      Kit boven- en onderpaneel IP 40 b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC317

      Volle deur h.1500mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC313

      Volle deur h.900 mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • JP024

      Afdekplaat 24 M.

      € 0,00  / *
    • FC013

      Stel van 2 zijpanelen h.900mm

      € 0,00  / *
    • UC310H

      Uitr.kit kl. II hoofdapp. vert dir/draaibed m/z diff. - h125/160 l250 h300 vert.

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • UC915N

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      900 mm
    • Breedte
      370 mm
    • Diepte
      260 mm
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Instruc­ties
    • Geschikt als achter­wand
      Ja
    • Geschikt als zijwand
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC113
    PDF
    RoHS report FC113
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FC113 | Hager Belgium

      Afbeelding FC113

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FC113 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FC113

      Rugwand h.900mm b.370mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KS72C - Cu baar 1000mm
      KS72C
      Cu baar 1000mm
    • 2
      UC005 - Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
      UC005
      Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
    • 3
      UC009 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC009
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
    • 4
      UC264PR - kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
      UC264PR
      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
    • 5
      UC010H - Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.
      UC010H
      Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België