The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • UC009
    EAN-nummer
    3250616130098
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4
    • quadro - verdeelsys­temen
    • Toon meer

    Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening UC009

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

    UC009

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM109

      Quadro kast h.2010mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM108

      Quadro kast h.1860mm b.450mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FC119

      Rugwand h.1800mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC118

      Rugwand h.1650mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC116

      Rugwand h.1350mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC115

      Rugwand h.1200mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC113

      Rugwand h.900mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC112

      Rugwand h.750mm b.370mm

      € 0,00  / *
    • FC111

      Rugwand h.600mm b.370mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      350 mm
    • Diepte
      200 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      12

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC009
    PDF
    RoHS report UC009
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC009 | Hager Belgium

      Afbeelding UC009

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC009 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC009

      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2010-08-04 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC003 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC003
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
    • 2
      UC205 - Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M.
      UC205
      Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M.
    • 3
      UC145H - Kit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff vert bed. h600 l600
      UC145H
      Kit hoofdapp. 400/630 met/zonder diff vert bed. h600 l600
    • 4
      UC209 - Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.
      UC209
      Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.
    • 5
      UC162P - kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontaal
      UC162P
      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 600x200, horizontaal

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België