Interruttore automatico aperto hw+ HW4 120kA 4000A 3P estraibile sentinel HW4P340DB
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
product.page.accessories.associated-products
-
Alimentatore DC 1 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 10 product.page.accessories.products-available -
Bobina di chiusura 10 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di blocco ed interblocco 24 product.page.accessories.products-available -
Posizione degli ausiliari dell'interruttore 8 product.page.accessories.products-available -
Rating plug 14 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN4000 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2120 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2100 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2100 kA
-
Durata elettrica e numero di cicli8000
-
Numero di manovre20000
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Resistenza interna13 µΩ
-
Numero di poli3
-
Numero di poli protetti3
-
Tipo di costruzione del dispositivoEstrazione
-
Numero di poli3P3D
-
Tempo di risposta alla chiusura50 ms
-
Perdita di potenza a IN800,10 W
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiAllarmi, Informazioni di base, Misura elettrica, Diagnostica generale, Stato di funzionamento, Diagnostica del software
-
Formati dei datiCustom
-
Volume giornaliero stimato di dati< 1 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HW4P340DB
Interruttore automatico aperto hw+ HW4 120kA 4000A 3P estraibile sentinel
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW4
PDF19,20 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
ProductMaintenanceManual
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d'uso
hw+ Sganciatore elettronico sentinel
PDF19,14 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF166,79 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB