The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
    • HWX028HSA
    Bobina di chiusura 200-250 V AC/DC, tipo CC, progettata per l’attivazione remota della chiusura degli interruttori aperti hw+ HW1/2/4/6. Garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di necessità di chiusura a distanza, contribuendo alla continuità dell’impianto elettrico e alla sicurezza operativa dell’installazione.
    EAN
    3250613246372
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+

    Bobina di chiusura 200-250V AC/DC (CC) per hw+ HW1/2/4/6 HWX028HSA

    Prezzo
    249,78 €
    / pezzo *
    249,78 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bobina di chiusura 200-250V AC/DC (CC) per hw+ HW1/2/4/6

    HWX028HSA

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      200 VA
    • Consumo opera­tivo
      5 VA
    • Perdita di potenza a IN
      5 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      200 - 250 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      480 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      2

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    389,67 kB
    REACH declaration HWX028HSA
    PDF
    RoHS report HWX028HSA
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine HWX028HSA | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto HWX028HSA

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWX028HSA | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto HWX028HSA

      Bobina di chiusura 200-250V AC/DC (CC) per hw+ HW1/2/4/6

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione

      hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

      PDF
      56,16 MB
      Immagine Manuale di installazione | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione

      hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2025-06-13 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2025-06-13

      PDF
      25,18 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2025-06-13 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione International 2025-06-13

      PDF
      2,57 MB
      Immagine Safety instructions | Hager Bocchiotti

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Catalogo tecnico | Hager Bocchiotti

      Catalogo tecnico

      hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

      PDF
      183,39 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      HWY099HSA - Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 3P versione estraibile
      HWY099HSA
      Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 3P versione estraibile
      Prezzo
      136,36 €
      / pezzo *
      136,36 €
      / pezzo *
    • 2
      HWY068HSA - Kit 3 terminali posteriori per hw+ HW4 3P 1000-2500A
      HWY068HSA
      Kit 3 terminali posteriori per hw+ HW4 3P 1000-2500A
      Prezzo
      416,09 €
      / pezzo *
      416,09 €
      / pezzo *
    • 3
      HWY069HSA - Kit 4 terminali posteriori per hw+ HW4 4P 1000-2500A
      HWY069HSA
      Kit 4 terminali posteriori per hw+ HW4 4P 1000-2500A
      Prezzo
      554,79 €
      / pezzo *
      554,79 €
      / pezzo *
    • 4
      HWX713HSA - Motore carica molle 100-130V DC (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6
      HWX713HSA
      Motore carica molle 100-130V DC (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6
      Prezzo
      1.312,15 €
      / pezzo *
      1.312,15 €
      / pezzo *
    • 5
      HWY100HSA - Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 4P versione estraibile
      HWY100HSA
      Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 4P versione estraibile
      Prezzo
      196,55 €
      / pezzo *
      196,55 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti