The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Acces­sori configurabili per inter­rut­tori hw+
    • HWX022H
    Bobina di apertura in bassa tensione 100-130 V AC/DC, tipo SH, progettata per l'attivazione remota dell’apertura degli interruttori aperti hw+ HW1/2/4/6. Garantisce un intervento rapido e sicuro in caso di necessità di apertura a distanza, contribuendo alla protezione dell’impianto elettrico e alla sicurezza operativa dell’installazione.
    EAN
    3250613232665
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori configurabili per inter­rut­tori hw+

    Bobina di apertura tensione 100-130V AC/DC (SH) per hw+ HW1/2/4/6 HWX022H

    Prezzo
    249,78 €
    / pezzo *
    249,78 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Bobina di apertura tensione 100-130V AC/DC (SH) per hw+ HW1/2/4/6

    HWX022H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      200 VA
    • Consumo opera­tivo
      5 VA
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      100 - 130 V
    • Tensione di comando DC
      100 - 130 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      480 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    389,67 kB
    REACH declaration HWX022H
    PDF
    RoHS report HWX022H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HWX022H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HWX022H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWX022H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HWX022H

      Bobina di apertura tensione 100-130V AC/DC (SH) per hw+ HW1/2/4/6

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

      PDF
      56,16 MB
      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2025-06-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2025-06-13

      PDF
      25,18 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2025-06-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2025-06-13

      PDF
      2,57 MB
      Immagine Safety instructions | Hager Italia

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manuale

      Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

      Catalogo tecnico

      hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

      PDF
      183,39 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HWW727H - Scheda di taratura Ultimate da 1000A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      HWW727H
      Scheda di taratura Ultimate da 1000A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    • 2
      HWW728H - Scheda di taratura Ultimate da 1250A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      HWW728H
      Scheda di taratura Ultimate da 1250A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    • 3
      HWW729H - Scheda di taratura Ultimate da 1600A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      HWW729H
      Scheda di taratura Ultimate da 1600A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    • 4
      HWX048H - Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4
      HWX048H
      Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4
      Prezzo
      56,23 €
      / pezzo *
      56,23 €
      / pezzo *
    • 5
      HWW726H - Scheda di taratura Ultimate da 800A per hw+ HW1/2 sentinel Energy
      HWW726H
      Scheda di taratura Ultimate da 800A per hw+ HW1/2 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti