Sganciatore di protezione sentinel LSI HW1/2/4 HWW451H
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Rating plug 18 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 104 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Protezione del neutro (np): riferimento per impostazione oraTnp uguale a tr et tsd
-
Protezione di breve durata (std): tempo di inattività di intervento25 ms
-
Protezione di breve durata (std): Bassa velocità (LSP) disattivabileSì
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
-
Protezione di breve durata (std): Tolleranza Isd10 - 10 %
-
Protezione di breve durata (std): disattivabileSì
-
Protezione dai guasti a terra (I²t): disattivabileSì
-
Protezione di breve durata mediante curva I²tSì
-
Produzione di breve durata (std)Sì
-
Allarme di pre-intervento (PTA): ritardo (tp)50 %
-
Allarme di pre-intervento (PTA): soglia di corrente (Ip)90 %
-
Allarme di pre-intervento (PTA)Sì
-
Protezione sovraccarico neutro (NP): corrente (IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Protezione (np): disattivabileSì
-
Protezione sovraccarico neutro (NP)Sì
-
Protezione istantanea (li): tipoNon può essere impostato indipendentemente, come tr e tsd
-
Protezione di breve durata (std): tempo di intervento massimo650 ms
-
Protezione istantanea (ii): tempo di intervento massimo80 ms
-
Protezione di lunga durata (ltd): riferimento per taratura correnteIr1 x Ir2 x In
-
Protezione istantanea (li): tipoSenza
-
Protezione di lunga durata (ltd): Intervallo di corrente Ir0,36 - 1,0 A
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Protezione di lunga durata (ltd): ritardo regolabileSì
-
Protezione di lunga durata (ltd): tipo di ritardoRegolabile
-
Protezione con ritardo a lungo termine (ltd): disattivabileNo
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd)Sì
-
Protezione istantanea (ii): tempo massimo di inattività di intervento25 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Protezione istantanea (Ii): riferimento per taratura correnteIi… x In
-
Protezione istantanea (li): disattivabileSì
-
Protezione istantanea (li)Sì
-
Protezione istantanea (li): Precisione15 - 15 %
-
Protezione per guasto a terra (GF)No
-
La generazione di datiSì
-
Tipi di datiAllarmi, Informazioni di base, Diagnostica generale, Stato di funzionamento, Stato On/Off, Diagnostica del software
-
Formati dei datiCustom
-
Volume giornaliero stimato di dati1 KB - 10 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSì
-
Dati memorizzati sul dispositivoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HWW451H
Sganciatore di protezione sentinel LSI HW1/2/4
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,16 MB
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
ProductMaintenanceManual
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d'uso
hw+ Sganciatore elettronico sentinel
PDF19,14 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB