The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Acces­sori configurabili per inter­rut­tori hw+
    • HWW468H
    Scheda di taratura standard con In pari a 1250 A per interruttori aperti hw+ HW1/2/4 in versione sentinel e in versione sentinel Energy. Fornisce le funzioni base di protezione e misura. Costituisce la configurazione di partenza per le applicazioni standard e può essere facilmente sostituita con schede di taratura opzionali (Meter Plus, Harmonic, Advanced, Ultimate) per funzioni più avanzate.
    EAN
    3250613232269
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori configurabili per inter­rut­tori hw+

    Scheda di taratura da 1250A per hw+ HW1/2/4 HWW468H

    Prezzo
    102,70 €
    / pezzo *
    102,70 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scheda di taratura da 1250A per hw+ HW1/2/4

    HWW468H

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1250 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-06-04
    PDF
    402,99 kB
    REACH declaration HWW468H
    PDF
    RoHS report HWW468H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HWW468H | Hager Italia

      Immagine del prodotto HWW468H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWW468H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HWW468H

      Scheda di taratura da 1250A per hw+ HW1/2/4

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

      PDF
      56,16 MB
      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
      Immagine Safety instructions | Hager Italia

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manuale

      Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

      Catalogo tecnico

      hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
      Immagine Manuale d'uso | Hager Italia

      Manuale d'uso

      hw+ Sganciatore elettronico sentinel

      PDF
      19,14 MB
      Immagine Manuale d’uso | Hager Italia

      Manuale d’uso

      hw+ Sganciatori elettronici sentinel Energy

      PDF
      16,52 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

      PDF
      183,39 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HWW727H - Scheda di taratura Ultimate da 1000A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      HWW727H
      Scheda di taratura Ultimate da 1000A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    • 2
      HWW728H - Scheda di taratura Ultimate da 1250A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      HWW728H
      Scheda di taratura Ultimate da 1250A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    • 3
      HWW729H - Scheda di taratura Ultimate da 1600A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      HWW729H
      Scheda di taratura Ultimate da 1600A per hw+ HW1/2/4 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    • 4
      HWX048H - Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4
      HWX048H
      Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4
      Prezzo
      56,23 €
      / pezzo *
      56,23 €
      / pezzo *
    • 5
      HWW726H - Scheda di taratura Ultimate da 800A per hw+ HW1/2 sentinel Energy
      HWW726H
      Scheda di taratura Ultimate da 800A per hw+ HW1/2 sentinel Energy
      Prezzo
      684,30 €
      / pezzo *
      684,30 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti