Motore carica molle 100-130V AC 50/60Hz (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6 HWX013HSA
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN2,30 A
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui450 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tensione di comando AC100 - 130 V
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Con funzione auto-resetNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HWX013HSA
Motore carica molle 100-130V AC 50/60Hz (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB