The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
    • HWX030HSA
    Bobina di minima tensione 24-30V AC/DC (SH) per h3+ PW1600, hw+ HW1/2/4/6
    EAN
    3250613246396
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori per inter­rut­tori h3 e h3+
    • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
    • Vedi altro

    Bobina min tens 24-30V AC/DC PW1600, hw+ HWX030HSA

    Prezzo
    311,11 €
    / pezzo *
    311,11 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Bobina min tens 24-30V AC/DC PW1600, hw+

    HWX030HSA

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Assor­bimento potenza di spunto
      300 VA
    • Consumo opera­tivo
      5 VA
    • Perdita di potenza a IN
      5 W
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    Condizioni di impiego
    • Tensione di comando AC
      24 - 30 V
    • Tensione di comando DC
      24 - 30 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      480 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    Funzioni
    • Ritar­dato
      No
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-06-21
    PDF
    392,07 kB
    REACH declaration HWX030HSA
    PDF
    RoHS report HWX030HSA
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HWX030HSA | Hager Italia

      Immagine del prodotto HWX030HSA

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWX030HSA | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HWX030HSA

      Bobina di minima tensione 24-30V AC/DC (SH) per h3+ PW1600, hw+ HW1/2/4/6

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2024-07-01 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2024-07-01

      PDF
      13,19 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

      PDF
      56,16 MB
      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2025-06-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2025-06-13

      PDF
      25,18 MB
      Immagine Manuale di installazione International 2025-06-13 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2025-06-13

      PDF
      2,57 MB
      Immagine Safety instructions | Hager Italia

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manuale

      Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

      Catalogo tecnico

      h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600

      PDF
      37,95 MB
      Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

      Catalogo tecnico

      hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

      PDF
      183,39 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HTC320H - Modulo comunicazione modbus con input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy
      HTC320H
      Modulo comunicazione modbus con input/output per h3+ P160, P250, P630 Energy
      Prezzo
      332,14 €
      / pezzo *
      332,14 €
      / pezzo *
    • 2
      HTG480H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 20 cm
      HTG480H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 20 cm
      Prezzo
      33,03 €
      / pezzo *
      33,03 €
      / pezzo *
    • 3
      HTG482H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 2 m
      HTG482H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 - lunghezza 2 m
      Prezzo
      39,56 €
      / pezzo *
      39,56 €
      / pezzo *
    • 4
      HTG474H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 + terra - lunghezza 3 m
      HTG474H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 + terra - lunghezza 3 m
      Prezzo
      52,67 €
      / pezzo *
      52,67 €
      / pezzo *
    • 5
      HTG471H - Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 + terra - lunghezza 1 m
      HTG471H
      Cavo Modbus Agardio 2xRJ45 + terra - lunghezza 1 m
      Prezzo
      36,36 €
      / pezzo *
      36,36 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti