
Contatto ausiliario (AX) HW2/4/6 HWX042HSA
EAN
3250613250256
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
194,17 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale 230 V AC152 A
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Potenza
-
Potenza dissipata totale0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
ID1_AX-P7_6LE007866Aa.pdf
Manuale di installazione International 2023-03-10
PDF2,29 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-12-02
PDF549,18 kBDichiarazione di conformità en-GB 2024-12-02
PDF544,97 kB
Più documentazione