Motore carica molle 380-400V AC 50/60Hz (MO) HW2/4/6 HWX015HSA
EAN
3250613250232
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.172,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale0,60 A
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui450 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tensione di comando AC380 - 400 V
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Funzioni
-
Con funzione auto-resetNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-06-17
PDF7,48 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kBDichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kBDichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB
Più documentazione