Bob apertura 200-250V AC/DC PW1600, hw+ HWX023HSA
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
-
Assorbimento potenza di spunto200 VA
-
Consumo operativo5 VA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Tensione di comando AC200 - 250 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui480 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HWX023HSA
Bobina di apertura tensione 200-250V AC/DC (SH) per h3+ PW1600, hw+ HW1/2/4/6
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni International 2024-07-01
PDF13,19 MB -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,16 MB
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,62 MB
Manuale di installazione International 2025-06-13
PDF25,18 MB
Manuale di installazione International 2025-06-13
PDF2,57 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
ProductMaintenanceManual
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB