Bobina min tens 380-480V AC PW1600, hw+ HWX034HSA
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Assorbimento potenza di spunto200 VA
-
Consumo operativo5 VA
-
Perdita di potenza a IN5 W
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Tensione di comando AC380 - 480 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui480 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
RitardatoNo
-
Frequenza50 - 60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HWX034HSA
Bobina di minima tensione 380-480V AC (SH) per h3+ PW1600, hw+ HW1/2/4/6
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-07-01
PDF13,19 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,16 MB
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,62 MB
Manuale di installazione International 2025-06-13
PDF25,18 MB
Manuale di installazione International 2025-06-13
PDF2,57 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
h3+ Interruttori automatici scatolati PW1600
PDF37,95 MB
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB