Cavo interblocco meccanico L 5m HW1/2/4 • HWY229H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Apparecchi generali
            • Inter­rut­tori aperti e scatolati
            • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
            • HWY229H
            HWY229H - Cavo per interblocco meccanico lunghezza 5m HW1/2/4
            HWY229H - Cavo per interblocco meccanico lunghezza 5m HW1/2/4

            Cavo per interblocco meccanico lunghezza 5m HW1/2/4

            HWY229H

            HWY229H - Cavo per interblocco meccanico lunghezza 5m HW1/2/4
            HWY229H - Cavo per interblocco meccanico lunghezza 5m HW1/2/4
            • Hager - Apparecchi generali

            Cavo per interblocco meccanico lunghezza 5m HW1/2/4 HWY229H

            EAN
            3250613146023
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            247,92 €
            / pezzo *
            247,92 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2024-06-24
            PDF
            434,28 kB
            REACH declaration HWY229H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HWY229H (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HWY229H | Hager Italia

              Immagine del prodotto HWY229H

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione International 2022-04-13 | Hager Italia

              Manuale di installazione International 2022-04-13

              PDF
              450,91 kB
              Immagine Safety instructions | Hager Italia

              Safety instructions

              -

              PDF
              159,14 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

              Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

              PDF
              183,39 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              632,28 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

              PDF
              532,15 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

              PDF
              984,25 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

              PDF
              417,83 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

              PDF
              413,00 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HWW464HSA - Scheda di taratura 400A HW1
              HWW464HSA
              Scheda di taratura 400A HW1
              Prezzo
              91,79 €
              / pezzo *
              91,79 €
              / pezzo *
            • 2
              HWW465HSA - Scheda di taratura 630A HW1/2
              HWW465HSA
              Scheda di taratura 630A HW1/2
              Prezzo
              91,79 €
              / pezzo *
              91,79 €
              / pezzo *
            • 3
              HWW466HSA - Scheda di taratura 800A HW1/2
              HWW466HSA
              Scheda di taratura 800A HW1/2
              Prezzo
              91,79 €
              / pezzo *
              91,79 €
              / pezzo *
            • 4
              HWW467HSA - Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
              HWW467HSA
              Scheda di taratura 1000A HW1/2/4
              Prezzo
              91,79 €
              / pezzo *
              91,79 €
              / pezzo *
            • 5
              HWW468HSA - Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
              HWW468HSA
              Scheda di taratura 1250A HW1/2/4
              Prezzo
              91,79 €
              / pezzo *
              91,79 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti