Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW2/4/6 HWX044H
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale 230 V AC152 A
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
-
Perdita di potenza a IN0
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP2X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HWX044H
Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW2/4/6
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF365,24 kB