Interruttore automatico aperto hw+ HW4 120kA 3200A 3P estraibile sentinel HW4P332DB
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili -
Bobina di chiusura 10 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 24 accessori disponibili -
Posizione degli ausiliari dell'interruttore 8 accessori disponibili -
Rating plug 13 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN3200 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2120 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2100 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2100 kA
-
Durata elettrica e numero di cicli8000
-
Numero di manovre20000
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Resistenza interna13 µΩ
-
Numero di poli3
-
Numero di poli protetti3
-
Tipo di costruzione del dispositivoEstrazione
-
Numero di poli3P3D
-
Perdita di potenza a IN496,80 W
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiAllarmi, Informazioni di base, Misura elettrica, Diagnostica generale, Stato di funzionamento, Diagnostica del software
-
Formati dei datiCustom
-
Volume giornaliero stimato di dati< 1 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HW4P332DB
Interruttore automatico aperto hw+ HW4 120kA 3200A 3P estraibile sentinel
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW4
PDF19,20 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB
User maintenance guide
Air circuit breakers hw+ HW2 / HW4
PDF260,99 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ jInterruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d'uso
hw+ Sganciatore elettronico sentinel
PDF19,14 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti HW2 / HW4
PDF32,56 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF166,79 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-08-06
PDF440,55 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF346,03 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF490,11 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 6, 2023
PDF472,11 kB