Kit base / testata L1200 P600 RAL7035 venezia FX034
Kit base e testata per venezia, larghezza 1200 mm e profondità 600 mm è la soluzione ideale per venezia. Colore RAL 7035 e elevata protezione IP55 contro polvere e getti d'acqua ne fanno un prodotto versatile. La costruzione robusta in lamiera zincata, con spessore 15/10 e profilo chiuso, assicura durabilità e stabilità nel tempo.
EAN
3250610681220
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
532,83 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Piastra di fondo 13 accessori disponibili -
Guida DIN 26 accessori disponibili -
Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione 3 accessori disponibili -
Pannello laterale/posteriore 7 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 6 accessori disponibili -
Dado a gabbia 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1250 mm
-
Larghezza610 mm
-
Profondità190 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio ciottolo
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FX034
Kit base / testata L1200 P600 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione