Pannello fisso per fianco per venezia, altezza 1700 mm e profondità 600 mm, chiude lateralmente quadri elettrici e di automazione. Costruito in lamiera spessore 12-15/10, colore RAL7035 e dotato di guarnizione in poliuretano schiumato, offre un'elevata protezione da polvere e umidità. I riscontri in plastica ne facilitano il posizionamento. Si fissa saldamente ai montanti del quadro con 6 viti automaschianti M6 in dotazione.
EAN
3250610680889
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1720 mm
-
Larghezza565 mm
-
Profondità25 mm
Materiali
-
ColoreGrigio ciottolo
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato
Istruzioni
-
Adatto come pannello posterioreNo
-
Adatto come fianco lateraleNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX365
Pannello fisso per fianco H1700 P600 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione