The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX447
    Coppia di profili montanti per venezia, altezza 2100 mm (8 moduli 200), per il montaggio di porte modulari. Si fissa esclusivamente ai montanti del quadro, con viteria in dotazione. Non è compatibile con i montanti divisori verticali. Assicura supporto solido e allineamento preciso, essenziale per la funzionalità e sicurezza dell'impianto, contribuendo a un aspetto professionale.
    EAN
    3250610682609
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Coppia di profili montanti per porte modulari H2100 RAL7035 venezia UX447

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di profili montanti per porte modulari H2100 RAL7035 venezia

    UX447

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      45 mm
    • Larghezza
      2090 mm
    • Profon­dità
      51 mm
    • Lunghezza
      2090 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UX447
    PDF
    RoHS report UX447
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX447 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX447

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX447 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX447

      Coppia di profili montanti per porte modulari H2100 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti