The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • FL74Z
    Inserto per serratura triangolare da 8 mm è una componente essenziale per la chiusura di quadri e armadi elettrici. Progettato per garantire un'installazione sicura e un accesso controllato, questo inserto è comunemente utilizzato in serrature a un quarto di giro. L'apertura avviene tramite una chiave con profilo a triangolo da 8 mm.
    EAN
    3250619176642
    Marca
    Hager
    Confezione
    5 Pezzi
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • Vedi altro

    Inserto per serratura triangolare 8 mm FL74Z

    Prezzo
    51,79 €
    / pezzo *
    51,79 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Inserto per serratura triangolare 8 mm

    FL74Z

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Protezione
    • Tipo di bloc­caggio
      3 lati 8 mm, Serra­tura a chiave

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL74Z
    PDF
    RoHS report FL74Z
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL74Z | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL74Z

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL74Z | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL74Z

      Inserto per serratura triangolare 8 mm

      PDF
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL75Z - Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      FL75Z
      Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL76Z - Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm
      FL76Z
      Inserto per serratura con maniglia rotativa 8x8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 3
      UC221 - Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC221
      Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      26,45 €
      / pezzo *
      26,45 €
      / pezzo *
    • 4
      UC243 - Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC243
      Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      56,61 €
      / pezzo *
      56,61 €
      / pezzo *
    • 5
      UC244 - Pannello frontale cieco H300 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC244
      Pannello frontale cieco H300 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      71,70 €
      / pezzo *
      71,70 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti