The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • UX902
    Coppia di squadrette universali per venezia altezza 50 mm è progettata specificamente per il fissaggio delle staffe preforate con lunghezza 2000 mm ai montanti del quadro. Componenti ideali per ottimizzare il montaggio interno per venezia di quadri elettrici e sistemi di automazione, offrono un supporto versatile e robusto. Il fissaggio è sicuro e agevole, sia alle staffe preforate che ai montanti del quadro, grazie alle viti automaschianti M6 incluse in dotazione.
    EAN
    3250610682432
    Marca
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Coppia di squadrette universali per staffe preforate H50 L2000 venezia UX902

    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di squadrette universali per staffe preforate H50 L2000 venezia

    UX902

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      215 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Angolare di fissaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration UX902
    PDF
    RoHS report UX902
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UX902 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UX902

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UX902 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UX902

      Coppia di squadrette universali per staffe preforate H50 L2000 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti