Pannello interno per venezia in lamiera zincata, con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 1200 mm, è progettato per l'inserimento frontale all'interno per venezia di quadri di automazione. La sua costruzione in robusta lamiera zincata garantisce elevata resistenza e durabilità nel tempo, fornendo una solida base per il montaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Ideale per ottimizzare lo spazio interno per venezia e organizzare i cablaggi.
EAN
3250610682005
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H1800 L1200 venezia UX766
Prezzo
682,84 €
/ pezzo
*
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1085 mm
-
Larghezza1595 mm
-
Profondità25 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX766
Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H1800 L1200 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione