The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • FX287
    Montante divisorio verticale per venezia altezza 2100 mm è ideale per suddividere un quadro in più scomparti. Costruito in lamiera spessore 15/10, colore RAL7035 offre robustezza e durabilità. Presenta doppia foratura continua per dadi ad aletta e viti automaschianti M6, per un fissaggio versatile. Si fissa ai gruppi base/testata con 4 viti in dotazione.
    EAN
    3250610681473
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Montante divisorio verticale H2100 RAL7035 venezia FX287

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Montante divisorio verticale H2100 RAL7035 venezia

    FX287

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      2020 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Profon­dità
      180 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FX287
    PDF
    RoHS report FX287
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FX287 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FX287

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FX287 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FX287

      Montante divisorio verticale H2100 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti