Pannello di compensazione in lamiera zincata per venezia, altezza 2000 mm e larghezza 120 mm, è ideale per unire due o più pannelli interni ad inserimento frontale in quadri affiancati. La sua costruzione in lamiera zincata per venezia garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità. Il fissaggio avviene saldamente ai pannelli tramite le viti incluse in dotazione.
EAN
3250610682050
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Pannello di compensazione in lamiera zincata H2000 L120 venezia UX787
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza115 mm
-
Larghezza2015 mm
-
Profondità20 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UX787
Pannello di compensazione in lamiera zincata H2000 L120 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione